Система VFH для крепления натурального камня​

на штифтах с применением элементов систем MR/MQ

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Плиты облицовки (4) крепятся при помощи стартовых (5) и рядовых (7) нержавеющих плоских болтов с предустановленным штифтом 
  • Регулировка плит по высоте осуществляется с помощью специальных гаек (2). После установки плит облицовки в проектное положение производится окончательная фиксация плоских болтов (5) и (7) нержавеющими гайками (6) со специальными шайбами (8) 
  • В качестве несущих выступают горячеоцинкованные профили Hilti серии MT, закрепленные типовыми методами на стандартных или специальных кронштейнах (2)

 

Image alt text (optional)

ПРЕИМУЩЕСТВА​

  • Позволяет установить на НВФ массивные плиты, в том числе криволинейные
  • Нет привязки к толщине плиты: можно комбинировать плиты c разной толщиной на одной плоскости фасада с одним типом крепления
  • Возможность очень точной
  • регулировки плиты по вылету
  • и высоте ±1 мм
  • Сокращаются работы по обработке камня: сверлятся простые цилиндрические отверстия под штифты
  • Не требуются сложные работы по герметизации точек крепления
  • Широкая номенклатура взаимно сочетаемых профилей и соединителей для решения различных задач
  • Возможность легко комбинировать в одной плоскости горизонтальную и вертикальную подсистемы для оптимизации раскладки облицовки
  • Системное решение для сверхмалых и сверхбольших вылетов (от 35 до 2000 мм)
  • Возможность комбинации с другими подсистемами VFH
  • Возможность рядового и межэтажного исполнения и/или их оптимальная комбинация
  • Различные варианты исполнения несущих элементов подсистемы: горячеоцинкованная или нержавеющая сталь, толщина металла от 2 до 4 мм - получение оптимального решения в каждом конкретном случае
  • Минимальная масса несущих профилей при высокой несущей способности - за счёт оптимальной формы сечения и перфорации: минимум работ по сверлению, резке металла, а также подгонке элементов на монтаже - при сборке подсистемы
  • Возможность комбинировать в подсистеме плоских болтов различного диаметра за счёт применения разных специальных гаек
  • Складская программа - гарантия сдачи объекта в срок
  • Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Image alt text (optional)

Ключевые элементы системы крепления

* для уточнения артикулов на актуальные ключевые элементы, пожалуйста свяжитесь с представителем Hilti по навесным вентилируемым фасадам в Вашем регионе​

Поделиться