- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления натурального камня
- Система VFH для крепления натурального камня на кляммерных планках
Система VFH для крепления натурального камня
Крепление на кляммерных планках из алюминиевого сплава
Конструкция
- Плиты облицовки с пропилом (5) крепятся к несущей подсистеме при помощи стартовых (3), рядовых (2) и верхних (4) кляммер-шин из алюминиевого сплава.
- В пожароопасных зонах применяются кляммер-шины из нержавеющей стали аналогичного размера
- Крепление кляммер-шин к несущим профилям подконструкции (1) осуществляется вытяжными заклёпками.
Преимущества
- Можно установить скрытым способом как относительно тонкие, так и массивные плиты из натурального камня или подобных материалов, в том числе в пожароопасных зонах
- Можно не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года
- Широкая номенклатура кляммер-шин различной ширины позволяют подобрать максимально выгодное с экономической точки зрения решение
- Кляммер-шины могут быть окрашены в любой цвет после дополнительного согласования с Заказчиком
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
Кляммер-шины алюминиевые
3696623
MFT-PHT 15,5 6m
3696625
MFT-PHM 15,5 6m
3696624
MFT-PHB 15,5 6m
Номер артикула | Наименование |
---|---|
2083717 | MFT-PHB 10,5 6m |
2083716 | MFT-PHM 10,5 6m |
2083715 | MFT-PHT 10,5 6m |
3696624 | MFT-PHB 15,5 6m |
3696625 | MFT-PHM 15,5 6m |
3696623 | MFT-PHT 15,5 6m |
2134711 | MFT-PHB 20,5 6m |
2134712 | MFT-PHM 20,5 6m |
2134713 | MFT-PHT 20,5 6m |
Кляммер-шины нержавеющие
3732809
MFT-PHT15,5 3m StS-1.5
3732811
MFT-PHM15,5 3m StS-1.5
3732810
MFT-PHB15,5 3m StS-1.5
Номер артикула | Наименование |
---|---|
3765025 | MFT-PHB10,5 3m StS-1.5 |
3765057 | MFT-PHM 10,5 3m StS-1.5 |
3765058 | MFT-PHT 10,5 3m StS-1.5 |
3732810 | MFT-PHB15,5 3m StS-1.5 |
3732811 | MFT-PHM15,5 3m StS-1.5 |
3732809 | MFT-PHT15,5 3m StS-1.5 |
3765615 | MFT-PHB 20,5 3m StS-1.5 |
3765618 | MFT-PHM 20,5 3m StS-1.5 |
3765617 | MFT-PHT 20,5 3m StS-1.5 |
Кляммер-шины вспомогательные
3779397
MFT-PHB45 3m StS-1.5
3779271
MFT-V-84 61x12 3m StS-1.5
3732983
MFT-PHS15,5-45 3m StS-1.5
3732812
MFT-PHS15,5-90 3m StS-1.5
Номер артикула | Наименование |
---|---|
3779397 | MFT-PHB45 3m StS-1.5 |
3779271 | MFT-V-84 61x12 3m StS-1.5 |
3732983 | MFT-PHS15,5-45 3m StS-1.5 |
3732812 | MFT-PHS15,5-90 3m StS-1.5 |
3696625 | MFT-PHM 15,5 6m |
3696623 | MFT-PHT 15,5 6m |
2134711 | MFT-PHB 20,5 6m |
2134712 | MFT-PHM 20,5 6m |
2134713 | MFT-PHT 20,5 6m |