- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Прочие элементы фасада
- Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ) на аграфах.
Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
c применением элементов монтажных систем Hilti
Конструкция
Удлинитель MFT-DFH M устанавливается на любые кронштейны серий MFT-MF или MFT-RB при помощи заклёпок
Горизонтальный несущий профиль вставляется в прорезь переходника и фиксируется нержавеющим саморезом S-MD
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Позволяет оптимизировать конструкцию подсистемы при создании сложных архитектурных форм, особенно при шахматной раскладке или радиусных элементах фасада с облицовкой плитами керамогранита, фиброцемента, HPL, кассетами из алюминиевого композита или тонкой керамики
- Простое, надёжное и экономичное крепление с минимальной номенклатурой элементов уменьшает вероятность ошибок в процессе сборки
- Широкие возможности для регулировки вылетов плоскости фасада позволяют компенсировать неровности базового основания.
Ключевые элементы системы крепления
*для уточнения артикулов на актуальные ключевые элементы, пожалуйста свяжитесь с представителем Hilti по навесным вентилируемым фасадам в Вашем регионе