- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Прочие элементы фасада
- Применение элементов систем VFH и MR в составе корзин для кондиционеров
Применение элементов систем VFH и MR
в составе корзин для кондиционеров

Конструкция
Разъемная консоль корзины состоит из MRK-41-HDG кронштейна (2), закрепленного на базовом основании анкерами (1) , а также типового профиля MR-41 HDG (6), соединенного с кронштейном (2) при помощи коннектора (3)
В качестве опоры для внешнего блока кондиционера использованы типовые C-профили системы GS (4). Монтажные гайки MRN-HDG, применённые для их крепления к консолям, позволяют точно отрегулировать положение опор под различные блоки любых производителей.
На ту же консоль установлен каркас корзины кондиционера (5), собранный из типовых профилей системы GS при помощи нержавеющих заклёпок
Облицовка корзины (на схеме не показана) крепится к каркасу в соответствии с инструкцией по монтажу системы VFH для такого типа облицовки
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Составная консоль позволяет существенно увеличить скорость монтажа НВФ и снизить риск случайного повреждения облицовки: выступающая за плоскость фасада часть консоли устанавливается на финальном этапе сборки фасада, когда основные работы по монтажу облицовки уже завершены.Все стальные элементы, из которых собрана корзина, надёжно защищены от коррозии: согласно заключениям МИСиС такая система прослужит не менее 50 лет
- Для сборки и установки корзин не требуются какие-либо особые инструменты или материалы – только те, что обычно используются для монтажа НВФ: все работы по сборке и установке корзин могут выполняться тем же Подрядчиком, который выполняет монтаж НВФ. На сборку каждой корзины требуется в несколько раз меньше времени, по сравнению со сварной окрашенной конструкцией из черного металла.
- Каркас корзины, изготовленный из профилей фасадной системы Hilti GS, подойдёт для установки облицовки из различных материалов: оцинкованной стали, фиброцемента, HPL и др.
- Конструкция, размеры и форма каркаса корзины легко адаптируется под конкретный дизайн фасада и тип блоков кондиционера
- Компания Hilti готова предложить услугу формирования и поставки готовых комплектов, в которых профили будут уже нарезаны в необходимый размер, а количество прочих элементов будет строго соответствовать спецификации: никаких отходов и остатков на стройплощадке!
- Монтаж может осуществляться в любое время года при любой погоде: для сборки применяется исключительно механическое соединение элементов
- Все элементы, необходимые для сборки такой корзины для кондиционера, включая анкеры, заклёпки, гайки, консоли и соединители, имеются в наличии на Центральном Складе Hilti.
- Важно: цинкование всех стальных элементов системы осуществляется без применения канцерогенного Cr VI !
Ключевые элементы системы крепления

Все элементы систем MR/MQ
*для уточнения артикулов на актуальные ключевые элементы, пожалуйста свяжитесь с представителем Hilti по навесным вентилируемым фасадам в Вашем регионе
Заказать онлайн