Система VFH для крепления металлокассет

Крепление видимым способом при помощи заклёпок

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Кассеты из оцинкованной стали с полимерным покрытием (2) крепятся видимым способом непосредственно к несущему профилю подсистемы (1) при помощи универсальных заклепок из нержавеющей стали (3). Эти же заклепки применяются для крепления всех элементов подсистемы друг к другу

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

Преимущества

  • Монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
  • Быстрый локальный демонтаж кассет в случае необходимости
  • Идеальное сочетание материалов подсистемы и облицовки в виде стальных кассет снижает риск развития коррозии вследствие образования гальванической пары
  • При шахматной раскладке облицовки или для дополнительной жесткости предусмотрено формирование вертикально-горизонтальной или горизонтально-вертикальной подсистемы

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Принадлежности

Аккумуляторный заклепочник RT 6-A22

Узнать больше

Заклепки

Узнать больше

Инструменты и расходные материалы

Сверление профилей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SFC 22-A

Узнать больше

Набор сверл HSS Co

Узнать больше

Холодная резка профилей и кассет без тепловой деформации полимерного покрытия

Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A

Узнать больше

Диск для циркулярной пилы по металлу

Узнать больше

Поделиться