Система навесного вентилируемого фасада Hilti

Система с облицовкой из клинкерной плитки, установленной на кляммерных планках сухим методом

Image alt text (optional)

КОНСТРУКЦИЯ

  • Клинкерная или бетонная плитка (3) установлена беззатирочным методом между горизонтально расположенными стартовыми (1) и/или рядовыми (2) профилями из нержавеющей стали
  • Крепление клинкерных профилей к несущим осуществляется при помощи заклепок из нержавеющей стали (4)
  • Конструкция рядового профиля предусматривает пружинный зажим для верхнего гребня плитки

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
  • Заклепочное крепление в верхней части рядового и стартового профиля – удобный монтаж и снижение нагрузки на заклепку
  • Локальная ремонтопригодность – каждая отдельная плитка может быть оперативно извлечена или заменена
  • Пружинный зажим верхней части плитки в рядовом профиле (2) гасит вибрации и повышает надёжность крепления
  • Фиксирующий язычок в рядовом профиле (2) препятствует выдуванию облицовки в районах с повышенной ветровой нагрузкой, а также затрудняет несанкционированный демонтаж
  • Применение фирменных шаблонов увеличивает скорость и повышает точность монтажа рядового профиля
  • Универсальное решение для рядовой и межэтажной системы Hilti

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый

Узнать больше

Профиль MFT-CDM 13 StS 3m рядовой

Узнать больше

Поделиться