Система VFH для крепления панелей HPL

Крепление видимым способом при помощи заклёпок

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Панели HPL (4) крепятся к несущим профилям подсистемы (3) при помощи стальных нержавеющих  заклепок, окрашенных в цвет облицовки: (1) и (2)
  • Для компенсации разницы температурного расширения подсистемы и облицовки предусмотрены фиксированные (2) и скользящие (1) точки крепления панелей. При организации скользящих точек крепления для обеспечения применяется специальная насадка на заклёпочник-дистанционер:

Преимущества

  • Простая и относительно недорогая система, поскольку допускает крепление панелей толщиной от 6 мм
  • Минимальная номенклатура элементов системы обеспечивает высокую скорость монтажа при малой вероятности ошибок
  • При шахматной раскладке облицовки или для дополнительной жесткости предусмотрено формирование вертикально-горизонтальной или горизонтально-вертикальной подсистемы

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Вытяжные заклепки MFT

Узнать больше

Поделиться