- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления панелей и декоративных элементов из стеклофибробетона
- Система VFH для крепления панелей из СФБ в виде предварительно собранных модулей
Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
в виде предварительно собранных модулей
Конструкция
- Готовые к установке модули собираются в заводских условиях из стандартных элементов системы VFH: фрагменты несущих профилей (3) жестко закрепляются на закладных элементах (5) панелей СФБ (4)
- Для предотвращения смятия алюминиевых профилей применяются алюминиевые втулки
- В процессе монтажа нижняя часть модулей стыкуется с верхней частью уже установленных модулей при помощи стандартных соединительных профилей (1), выставляется в проектное положение и фиксируется в несущих кронштейнах вытяжными заклёпками (2)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая скорость монтажа на объекте
- Высокое качество и предсказуемость сборки за счёт выполнения значительной части работ в заводских условиях
- Возможность точной установки массивных и большеформатных панелей
- Минимальная номенлатура деталей и инструмента в процессе сборки на объекте
- Допускается монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Межэтажная, или тяжёлая подсистема
Ключевые элементы системы крепления
2384348
Профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m
2074331
Профиль MFT-RP 57x50x3,0 6m
2384612
Профиль MFT-RP-50 50x50x2,5 6m
3823347
Профиль MFT-O 16x2 3m
3823348
Профиль MFT-O 20x3 3m
2074336
Соединитель профилей MFT-RPC
3829788
Соединитель профилей MFT-MRPC-U
Номер артикула | Наименование | Единицы измерения | Кратность, шт./пог. м. |
---|---|---|---|
2384348 | Профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m | пог.м | 6 |
2074331 | Профиль MFT-RP 57x50x3,0 6m | пог.м | 6 |
2384612 | Профиль MFT-RP-50 50x50x2,5 6m | пог.м | 6 |
3823347 | Профиль MFT-O 16x2 3m | пог.м | 3 |
3823348 | Профиль MFT-O 20x3 3m | пог.м | 3 |
2074336 | Соединитель профилей MFT-RPC | шт. | 20 |
3829788 | Соединитель профилей MFT-MRPC-U | шт. | 1 |