Система VFH для крепления фиброцемента

Крепление видимым способом при помощи заклёпок

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Плиты фиброцемента (3) крепятся к несущим профилям подсистемы (1) при помощи стальных нержавеющих заклепок, окрашенных в цвет облицовки (5)
  • Для изоляции плит облицовки от металлических несущих профилей подсистемы применены EPDM-ленты (6)
  • Для компенсации разницы теплового расширения подсистемы и облицовки предусмотрены фиксированные и скользящие точки крепления. В каждой точке крепления для исключения передавливания плиты в качестве дистанционера применяются стальные нержавеющие втулки (7)
  • Соосность отверстий в облицовке и несущем профиле подконструкции обеспечивается за счёт применения специального центрирующего устройства.
  • Для дополнительной защиты кромок фиброцементной плиты могут применяться горизонтальные (4) и вертикальные (2) шовные планки из алюминиевого сплава, окрашенные в цвет облицовки

Преимущества

  • Простая и относительно недорогая система допускает крепление плит от 8 мм
  • Минимальная номенклатура элементов системы обеспечивает высокую скорость монтажа при малой вероятности ошибок
  • Ширина профилей подсистемы идеально подобрана под краевые расстояния плит фиброцемента различных производителей
  • При шахматной раскладке облицовки или для дополнительной жесткости предусмотрено формирование вертикально-горизонтальной или горизонтально-вертикальной подсистемы 

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

3543400

Резиновый уплотнитель MFT-JS 36 чёрн.

3543401

Резиновый уплотнитель MFT-JS 60 чёрн.

2096969

Профиль MFT-PEV 40x40 6m

2096971

Профиль MFT-PJH 41x11 6m

2096970

Профиль MFT-PJV 43x16 6m

Принадлежности

2190959

Вытяжная заклепка MFT-4,8x21 K14 A2/A2

2191260

Вытяжная заклепка MFT-4,8x18 K14 A2/A2

2191261

Втулка MFT-6,5x10 A2

# на 3D-модели Артикул
Наименование Кратность заказа
2 2096969 Профиль MFT-PEV 40x40 6m 6
2 2096970 Профиль MFT-PJV 43x16 6m 6
4 2096971 Профиль MFT-PJH 41x11 6m 6
5 2190959 Вытяжная заклепка MFT-4,8x21 K14 A2/A2 200
5 2191260 Вытяжная заклепка MFT-4,8x18 K14 A2/A2 250
7 2191261 Втулка MFT-6,5x10 A2 1000
6 3543400 Резиновый уплотнитель MFT-JS 36 чёрн. 200
6 3543401 Резиновый уплотнитель MFT-JS 60 чёрн. 150

Поделиться