- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления фиброцемента
- Система VFH для крепления фиброцемента. Крепление скрытым способом.
Система VFH для крепления фиброцемента
Крепление скрытым способом при помощи аграф

Конструкция
- Аграфы (1), (5) и (8) крепятся к плитам фиброцемента (толщина плиты должна быть не менее 12 мм) специальными анкерами с подрезкой (6)
- Регулировка плит по высоте осуществляется винтами (4), предустановленными в аграфы (1) и (5), после чего производится фиксация плиты саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (1)
- Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (2) при помощи алюминиевых заклепок или нержавеющих саморезов (7)
Преимущества
- Система позволяет устанавливать скрытым способом плиты фиброцемента различного формата с толщиной от 10 мм
- Система позволяет не привязывать вертикальные русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Благодаря точной регулировке винтами возможна организация швов минимального размера без дополнительной обработки плит
- Плиты облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плиты на плоскости фасада
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
- Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года
- В зависимости от результатов статического расчета могут применяться стандартные или облегченные аграфы с отверстиями под различный крепеж, а также стандартный и облегченный профили для них
- Все элементы подсистемы произведены в России