Система VFH с комбинированной облицовкой: клинкерная плитка + штукатурка

Крепление на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Комбинированная облицовка, состоящая из клинкерной плитки (7) и штукатурки (3) установлена на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (6) клеевым методом
  • Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® закреплены на направляющих подсистемы (1) при помощи коррозионно-стойких саморезов (2). Стыки между плитами, а также основание под штукатурку укреплены армирующей сеткой (4) и заполнены штукатурно-клеевой смесью (5)

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Любая ориентация клинкерной плитки
  • Удобство и надежность при реализации сложных архитектурных решений с частыми перепадами плоскостей
  • Возможность частичного предварительного монтажа облицовки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® в заводских условиях
  • Снижение металлоемкости и, как следствие, стоимости по сравнению с подсистемами, использующими кляммеры и кляммерные планки
  • Возможность применения относительно тонкой клинкерной плитки толщиной 7-11 мм
  • Высокая скорость монтажа
  • Возможность комбинирования на одном основании различных видов облицовки, например, клинкерной и/или керамической плитки и штукатурки

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная

АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см)

КНАУФ - Севенер

Инструменты и расходные материалы

Установка саморезов

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SFC 22-A

Узнать больше

Набор торсионных насадок S-BS (T)

Узнать больше

Поделиться