Система VFH с облицовкой из малоформатной керамической плитки​

Крепление на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Мелкоформатная керамическая плитка (6) установлена на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (5) клеевым методом
  • Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® закреплены на направляющих подсистемы (2) при помощи коррозионно-стойких саморезов (1). Стыки между плитами укреплены армирующей сеткой (3) и заполнены штукатурно-клеевой смесью (4)

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Любая ориентация керамической плитки
  • Удобство и надежность при реализации сложных архитектурных решений с частыми перепадами плоскостей
  • Возможность частичного предварительного монтажа облицовки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® в заводских условиях
  • Снижение металлоемкости и как следствие стоимости по сравнению с подсистемами с использованием кляммеров и кляммерных планок
  • Возможность применения относительно тонкой клинкерной плитки толщиной 7-11 мм
  • Высокая скорость монтажа
  • Возможность комбинирования на одном основании различных видов облицовки, например, керамической плитки и штукатурки

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная

АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см)

КНАУФ - Севенер

Инструменты и расходные материалы

Установка саморезов

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SFC 22-A

Узнать больше

Набор торсионных насадок S-BS (T)

Узнать больше

Поделиться