Система VFH для крепления композитных и алюминиевых кассет

Крепление при помощи салазок и иклей из алюминиевого сплава

Конструкция

  • Кассеты из алюминиевого композита или листового алюминия (4) собраны при помощи соединителей (1) и крепятся на иклях (2) к салазкам (3)
  • Фиксация салазок относительно несущего профиля обеспечивается предустановленным регулировочным винтом
  • Фиксация кассет относительно несущих профилей обеспечивается заклепками (5)

Альбом Технических Решений (АТР)

Преимущества

  • Материал облицовки отлично сочетается с материалом подсистемы, что исключает очаги коррозии вследствие образования гальванической пары
  • Положение салазок на несущем профиле можно регулировать в широком диапазоне даже после установки кассет при помощи предустановленного винта
  • Большой диапазон регулировки вертикального руста за счет широких салазок (87 мм)

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Принадлежности

Инструменты и расходные материалы

Сверление профилей

Резка профилей

Поделиться