- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления алюминиевого композита
- Система VFH для крепления алюминиевого композита кассетным методом на косых салазках
Система VFH для крепления алюминиевого композита
кассетным методом на косых салазках
КОНСТРУКЦИЯ
- Кассеты из алюминиевого композита или листового алюминия (7) собраны при помощи соединителей (4) и крепятся на иклях (5) к салазкам (3)
- Фиксация салазок относительно несущих профилей обеспечивается заклёпкой или самонарезающим шурупом (2)
- Фиксация кассет относительно несущих профилей обеспечивается заклепками (6)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Оптимальные вес, несущая способность, стоимость: особая форма салазки позволяет применять облегченные несущие профили как в рядовой, так и в межэтажной схемах монтажа.
- Высокая коррозионная стойкость: материал облицовки отлично сочетается с материалом подсистемы, что исключает очаги коррозии вследствие образования гальванической пары
- Отличный внешний вид фасада: с помощью салазок можно очень точно выставить положение кассет
- Минимальная номенклатура деталей: для сборки всех элементов системы применяется унифицированное заклёпочное соединение.
- Простая сборка: форма салазок позволяет фиксировать их типовыми заклёпками без использования специальных насадок и адаптеров для заклёпочника