Системы VFH для крепления панелей ALUCORE®

Крепление скрытым способом методом ALUCORE® XXL

Конструкция

  • Аграфы (2) и (4) крепятся к панелям облицовки (8) с тыльной стороны при помощи алюминиевых заклепок (9)
  • Регулировка облицовочных панелей по высоте осуществляется винтами (1), предустановленными в аграфы (2), после чего производится их фиксация нержавеющим саморезом, отверстие для которого подготовлено в аграфах (2)
  • Аграфный профиль (3) закрепляется на несущем профиле подсистемы (5) при помощи алюминиевых заклепок или нержавеющих саморезов S-AD (10)
  • Горизонтальные и вертикальные швы закрываются с тыльной стороны при помощи специальных шовных планок (7), прикрепленных к панелям облицовки при помощи алюминиевых заклёпок (6)

Преимущества

  • Уникальные возможности для создания сложных архитектурных форм и объемных элементов фасада, а также для монтажа на подшивках потолков, свесов и других архитектурных элементах здания
  • Материал облицовки отлично сочетается с материалом подсистемы, что исключает очаги коррозии вследствие образования гальванической пары
  • Система подразумевает монтаж аграф к облицовке, а также крепление всех элементов между собой при помощи унифицированного заклёпочного соединения
  • Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
  • Механическое крепление всех элементов системы позволяет осуществлять монтаж в любое время года
  • Благодаря регулировочным винтам возможно высокоточное позиционирование панелей
  • Двухслойная система несущих профилей обладает повышенной жесткостью и позволяет не привязывать русты облицовки к вертикальным несущим профилям
  • Допускается крепление панелей любой формы, в любой ориентации на плоскости фасада, а также под любым углом к вертикальной плоскости

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

Принадлежности

Инструменты и расходные материалы

Сверление профилей

Резка профилей

Раскрой сотового композита

Комфорт при раскрое сотового композита

Поделиться