Область применения

Стандартное применение детекторных приборов и систем

Hilti detection systems typical applications

Работая на строительной площадке, можно легко попасть дрелью или другим инструментом в скрытый в бетоне предмет.

Системы сканирования Hilti легко обнаружат скрытые трубы, провода под напряжением или арматуру. Таким образом, вы сможете спокойно сверлить, бурить и пилить, не опасаясь наткнуться на скрытый предмет. 

Наши противоударные, пыле- и влагонепроницаемые детекторные системы предназначены для:

  • обнаружения металлических и неметаллических предметов, скрытых в бетоне, кирпичах, кирпичной кладке и других материалах основания;
  • неразрушающей инспекции арматурной конструкции, в том числе оценки толщины защитного слоя бетона, положения, размеров и длины арматуры; 
  • обнаружения металлических, пластиковых и ПВХ труб;
  • обнаружения местонахождения электрических проводов; 
  • обнаружения прочих скрытых предметов: досок, стальной арматуры, кабелей последующего напряжения (РТ кабель), преднапряженных тросов (PS тросы), бетонных балок и т.д.
  • составьте комплексную схему всех встроенных объектов на больших участках - это особенно важно при строительстве крупных конструкций, таких как мосты или туннели.
  • определите точки выхода сверла, измерьте его длину и углы.

Это поможет правильно установить анкеры и арматурные стержни без  ударов и повреждений сверла.

СТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СКАНИРОВАНИЯ

Анализ конструкции и проверка

Сверление бетона, бурение, распилка и обрезка

Приёмный контроль здания

Модернизация конструкции для сейсмически нестабильных территорий

Применение детекторных инструментов и программ позволит вам решить множество важных задач :

  • предотвратить врезание в существующие конструкции и повреждение проводов под напряжением или несущей арматуры
  • сделать работу более безопасной
  • избежать задержек монтажа и снизить риск повреждения дорогостоящих конструкций

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ — АРМАТУРА

Наша система Hilti PS 250 Ферроскан специально предназначена для проверки расположения арматуры и неразрушающего анализа без необходимости сверлить конструкцию.

  • обнаружение постустановленного арматурного выпуска до 40 см в сухом бетоне
  • анализ толщины защитного слоя бетона глубиной до 10 см
  • простое и быстрое сканирование больших участков бетонных конструкций

Просканируйте участок, где вы собираетесь работать, и на экране беспроводного детектора или планшета вы увидите скрытые объекты в 2D- или 3D-изображении в режиме онлайн.

Для более детального анализа результатов сканирования используйте наше программное обеспечение Hilti PROFIS Detection и Ferroscan Map.

ОБНАРУЖЕНИЕ СКРЫТЫХ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕД СВЕРЛЕНИЕМ, РЕЗКОЙ ИЛИ БУРЕНИЕМ

Прежде чем сверлить, бурить, резать или пилить, очень важно знать, где располагаются вмонтированные трубы, арматура, кабель и другие скрытые объекты. Это поможет избежать ударов, повреждений и затрат на дорогостоящий ремонт.

  • попадание в арматуру грозит нарушением бетонного покрытия и повреждением ваших инструментов. Попадание в натянутый трос чревато нарушением  устойчивости и безопасности здания.  Кроме того, это опасно для жизни: если трос порвется, он может вылететь из бетонной конструкции и травмировать людей. 
  • вследствие попадания в электрический провод (кабель под напряжением) возможент травмирующий или даже смертельный удар электрическим током.
  • попадание в водопровод или пустоты, заполненные водой, грозит повреждением здания из-за утечки.
  • из-за попадания в металлическую сетку, строительные балки, анкеры и другие встроенные предметы возможен значительный ущерб и дорогостоящий ремонт.

Ниже перечислены самые эффективные детекторные системы, которые помогут в таких ситуациях:

ЗАПРОСИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ НА ОБЪЕКТЕ

Чтобы запросить бесплатную демонстрацию и более подробно узнать о детекторной системе, обратитесь в ближайшее к вам представительство Hilti. Мы будем рады помочь вам непосредственно на строительной площадке, по телефону или онлайн.

Поделиться