Если вам необходима помощь в проведении анализа данных вашего сканирования системами Hilti PS 250 Ферроскан или Hilti PS 1000 X-Scan, свяжитесь с представителями Hilti.
Наши эксперты проверят данные сканирования и оптимизируют их, составив наиболее удобное проектное решение для монтажа.
Это включает в себя:
Арматура
Оценка толщины защитного покрытия бетона и размера арматуры на основании данных сканирования, полученных с помощью Hilti PS 250 Ферроскан. Требуется в соответствии с нормами строительства и в целях безопасности. Вы можете проверить толщину защитного слоя бетона и оценить ее безопасность для сейсмических районов, предотвратить коррозию, обеспечить термоизоляцию, проконтролировать глубину погружения арматуры, ее равномерную нагрузку без вероятности смещения.
Расположение и тип объектов
Анализ расположения и типа объектов с помощью данных сканирования, полученных с помощью нашей системы Hilti PS 1000 X-Scan. Вы сможете обнаружить арматуру, провод под напряжением, металлические или пластиковые трубы и т. д., проанализировать их расположение на больших площадях под многослойными покрытиями.
- Мы предлагаем почасовое обслуживание для одного сканирования или посуточное обслуживание в случае многократного сканирования
- Мы предоставляем как услугу анализа данных вашего сканирования, так и составление подробной документации, включая статистические отчеты, координаты замерных точек, разметку буровых отверстий и многое другое
- Для анализа данных мы используем программное обеспечение Hilti PROFIS
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с представительством Hilti.