ЗАКЛАДНОЙ АНКЕРНЫЙ КАНАЛ HILTI HAC — СООТВЕТСТВИЕ АКТУАЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ
Закладной анкерный профиль Hilti HAC соответствует последним техническим нормативам:
- Имеет разрешение на применение в строительстве Министерства Строительства России
Стандарты и правила ЕС:
- Утверждено Европейской организацией технической аттестации
- Соответствует требованиям Европейской организации технической аттестации TR047, подготовлено в соответствии с новыми требованиями EN 1992-4 согласно новейшим нормам проектирования
Допускается к комбинированной статической и квазистатической нагрузке, нагрузке, вызывающей усталость и действию огня.
Стандарты и правила США:
- Утвержденные характеристики по всем направлениям применения на основании отчета по вопросам инженерно-технического обеспечения ESR-3520, в том числе в условиях продольной нагрузки и трёхмерной сейсморазведки
- Первый отчет ICC-ES об анкерных системах, подверженных воздействию нагрузки во всех направлениях и проектировании сейсмостойких конструкций A-F
- Согласно AC232 — современным стандартам расчета закладных профилей
- Анкерный профиль Hilti любого размера от HAC-40 до HAC-70 рассчитан на сейсмическую нагрузку
- На выбор предлагаются два рациональных метода распределения поперечной нагрузки, действующей в направлении продольной оси канала
- Соответствует Международному строительному кодексу (IBC) от 2015 г, 2012 г, 2009 г и 2006 г
- Соответствует Международному жилому кодексу (IRC) от 2015 г, 2012 г, 2009 г и 2006 г
- Соответствует Международному строительному кодексу Абу-Даби (ADIBC)