Технология SafeSet

Инновационная технология установки анкеров

Hilti SafeSet system
Image alt text (optional)

SafeSet представляет собой систему для установки анкеров и арматурных выпусков.

Система обеспечивает безопасную эксплуатацию анкеров при максимальных нагрузках, позволяя свести к минимуму риск выхода анкера из строя.

Обеспечивает быструю установку анкеров и арматурных выпусков, повышая их безопасность и надежность.

Все компоненты системы SafeSet сертифицированы и безупречно сочетаются друг с другом.

Image alt text (optional)

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА SAFESET?

Система SafeSet предназначена для обеспечения:

  • Надежности
    Система SafeSet позволяет снизить риск неисправности анкеров и избежать ошибок при установке, например, вследствие неудовлетворительной очистки просверленных отверстий.
  • Производительности
    Используя систему SafeSet, вы сможете устанавливать анкеры до 50% быстрее, чем с помощью традиционных методов, благодаря отказу от затратных по времени этапов, таких как ручная очистка пробуренных отверстий. Все компоненты системы SafeSet разрабатывали и испытывали вместе для обеспечения их безупречной сочетаемости друг с другом.
  • Сертификаты
    Все компоненты SafeSet сертифицированы ETA и ICC. 

Смотреть видео

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для проектирования анкерных креплений и арматурных выпусков Вы также можете использовать расчётную программу Hilti PROFIS.

Кроме того, мы предлагаем услуги по проектированию с учетом ваших индивидуальных требований.

Инженеры компании Hilti могут совместно с вами работать над проектом на объекте либо из офиса. Для получения более подробной информации обратитесь в инженерную поддержку Hilti.

PROFIS REBAR

Проектирование арматурных выпусков в программном обеспечении в соответствии с российским нормативным документом.

Узнать больше

PROFIS Engineering

Проектирование анкерных креплений в программном обеспечении в соответствии с российским нормативным документом. 

Узнать больше

Поделиться