Установка закладного анкерного профиля

Устанавливается при проведении монолитных работ

Hilti HAC cast-in anchor channels
Cast-In

Задача

Hilti HAC — это анкерный профиль нового поколения закладных  систем, которые используют в бетонных конструкциях для надежного распределения нагрузки. 

  • Обеспечивает равномерное распределение нагрузки и простоту монтажа
  • Инновационная V-образная форма предотвращает появление пустот и воздушных карманов под каналом
  • Защитная пенопластовая вставка и заглушка надежно запечатывают канал, предотвращая попадание бетона. Заглушки также способствуют корректной установке Т-образного болта
  • Пенопластовая вставка оснащена отрывной лентой для быстрого удаления, что обеспечивает целостность и высокое качество цинкования (избегая повреждения оцинкования при работе шуруповертом, молотком или газовой горелкой)
  • Универсальные болты с Т-образными головками подходят ко всем анкерным профилям Hilti от HAC-40 до HAC-70
  • HAC-30 предназначен для установки модульного монтажного профиля Hilti MQ. Монтажный профиль MQ может крепиться непосредственно к анкерному каналу HAC-30. Это позволяет исключить использование дополнительных резьбовых соединительных муфт и экономит рабочее время
  • Анкерные каналы Hilti HAC изготавливаются в широком диапазоне размеров и имеют длину до 5800 мм

ЗАКЛАДНОЙ АНКЕРНЫЙ КАНАЛ HILTI HAC — СООТВЕТСТВИЕ АКТУАЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ

Закладной анкерный профиль Hilti HAC соответствует последним техническим нормативам:

  • Имеет разрешение на применение в строительстве Министерства Строительства России

Стандарты и правила ЕС:

  • Утверждено Европейской организацией технической аттестации
  • Соответствует требованиям Европейской организации технической аттестации TR047, подготовлено в соответствии с новыми требованиями EN 1992-4 согласно новейшим нормам проектирования

Допускается к комбинированной статической и квазистатической нагрузке, нагрузке, вызывающей усталость и действию огня.

Стандарты и правила США:

  • Утвержденные характеристики по всем направлениям применения на основании отчета по вопросам инженерно-технического обеспечения ESR-3520, в том числе в условиях продольной нагрузки и трёхмерной сейсморазведки
  • Первый отчет ICC-ES об анкерных системах, подверженных воздействию нагрузки во всех направлениях и проектировании сейсмостойких конструкций A-F
  • Согласно AC232 — современным стандартам расчета закладных профилей
  •  Анкерный профиль Hilti любого размера от HAC-40 до HAC-70 рассчитан на сейсмическую нагрузку
  • На выбор предлагаются два рациональных метода распределения поперечной нагрузки, действующей в направлении продольной оси канала
  • Соответствует Международному строительному кодексу (IBC) от 2015 г, 2012 г, 2009 г и 2006 г
  • Соответствует Международному жилому кодексу (IRC) от 2015 г, 2012 г, 2009 г и 2006 г
  • Соответствует Международному строительному кодексу Абу-Даби (ADIBC)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ КАНАЛОВ

Если вам требуется помощь в проектировании, обратитесь к нашим специалистам или используйте программу для расчета Hilti PROFIS Anchor Channel.

  • Предусматривает применение механических и химических клеевых анкеров
  • Предусматривает применение закладных и постустановленных анкеров
  • Содержит ссылки на библиотеку Hilti BIM/CAD

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная информация

Поделиться