Natural Gas Processing Plant --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Коррозия в строительстве

Почему так важно обращать внимание на коррозию на своей строительной площадке

Для замены деталей, поврежденных коррозией, требуется примерно одна пятая часть ежегодного производства стали в мире. Хотя все эти ремонтные работы сопряжены со значительными экономическими потерями, большая проблема связана с угрозами безопасности, когда коррозия может привести к поломке в креплении системы.

Защита от коррозии - лучший способ ограничить вероятность появления таких угроз.

Активная защита от коррозии включает в себя меры, которые непосредственно влияют на то, как сталь реагирует на коррозийную среду, например, гальваническое разделение, стойкие материалы или защита от электрокоррозии.

Пассивная защита от коррозии замедляет коррозию благодаря изоляции металлического материала от источника коррозии путем нанесения металлических или неметаллических защитных покрытий.

Почему коррозия относительна?

Golden Gate Bridge after sunset

По оценкам Американской ассоциации гальванизаторов, если бы мост «Золотые ворота» был полностью оцинкован (хотя стоимость строительства увеличилась бы примерно на 15%), это сэкономило бы до 1 млрд. долл. США, потраченные на его обслуживание и ремонт с момента открытия моста.

Это яркий пример того, как вложения в эффективную защиту от коррозии вначале могут окупиться в дальнейшем. В качестве альтернативы тому, чтобы надеяться на проверки и обслуживание для предотвращения коррозии в будущем, соответствующая антикоррозийная обработка может быть включена на этапе проектирования.

Неэффективная защита от коррозии не только сокращает срок службы конструкции, но также может привести к дорогостоящей доработке или всевозможным поломкам (в худшем случае).

 

Источник: https://galvanizeit.org/about-aga/news/article/how-much-money-if-the-golden-gate-bridge-had-been-galvanized

Что такое коррозия?

Image alt text (optional)

Коррозия представляет собой физико-химическое взаимодействие между металлом и его средой, которое приводит к изменениям свойств металла и может привести к значительному функциональному ухудшению состояния металла, окружающей его среды или технической системы, частью которой они являются (см. ISO 8044:2010 ).

Если рассматривать металлы, обычно используемые в технике – такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, цинк, медь и алюминий – обычная коррозия является постепенным ухудшением до более стабильного состояния (в котором они находились перед изготовлением).

Воздействующие факторы

Чтобы оценить вероятность возникновения коррозии, необходимо оценить взаимодействие между условиями окружающей среды, свойствами материала, комбинациями материалов и конструктивными характеристиками. Ниже приведены наиболее распространенные воздействующие факторы, которые необходимо учитывать (обратите внимание, что существует множество других менее распространенных факторов, связанных с конкретными сферами применения и средами):

  • Электролит: требование для всех коррозийных реакций, происходящих в атмосфере (например, влажность, сырость и т. д.)
  • Температура: чем выше температура, тем выше скорость коррозийного разрушения.
  • Химические вещества: такие как соль в морском воздухе, а также вещества, используемые для предотвращения обледенения зимой, хлор в бассейнах и т. д. могут ускорить коррозию.
  • Промышленное загрязнение: двуокись серы и другие загрязняющие вещества могут ускорить коррозию.
  • Разнородные металлы: прямой контакт разнородных металлов (где один металл менее благородный, чем другой) увеличивает вероятность коррозии

Виды коррозии

Диаграмма, демонстрирующая электрохимическую реакцию

Электрохимическая реакция

Наиболее распространенным видом коррозийной реакции по своей природе является электрохимическая реакция. Такие реакции подразумевают электрический обмен электронами в металле и ионами в проводящем электролите, таком как вода.

Примеры такой коррозии:

  • Равномерная коррозия
  • Щелевая коррозия
  • Точечная коррозия
  • Гальваническая коррозия
Диаграмма, демонстрирующая влияние водорода

Смешанное воздействие механических нагрузок

Этот вид коррозии представляет собой смешанный механический и электрохимический коррозийный процесс, который приводит к растрескиванию определенных материалов.

Внутренних нагрузок в материале может быть достаточно для того, чтобы он начал разрушаться. Это процесс, при котором высокопрочная или закаленная углеродистая сталь под нагрузкой становится хрупкой и внезапно ломается. В зависимости от сферы применения эта форма коррозии ограничивает использование определенных материалов.

Примеры такой коррозии:

  • Коррозийное растрескивание под воздействием напряжений (SCC)
  • Растрескивание под воздействием водорода (или вторичное водородное охрупчивание)

Категории относительно окружающей среды

Коррозия в строительстве очень сильно влияет на затраты и уровень безопасности, а особые сферы применения требуют особого внимания для снижения вероятности появления коррозии. Важным аспектом для рассмотрения являются категории относительно окружающей среды.

Они обычно классифицируются по общей коррозийной агрессивности окружающей среды с учетом наиболее распространенных воздействующих факторов, рассмотренных выше.

Icons for indoor applications

Применение в помещении

  • Сухие среды внутри помещений (помещения с подогревом или с кондиционированием) без конденсации, к примеру, офисные здания, школы
  • Внутренние среды с временной конденсацией (неотапливаемые помещения без загрязняющих агентов), к примеру, навесы для хранения материалов
Icons for outdoor applications

Наружное применение

  • Вне помещений, в сельской или городской среде с низким уровнем загрязнения. На большом расстоянии (> 10 км) от моря.
  • Вне помещений, в сельской или городской среде с умеренной концентрацией загрязняющих веществ и (или) соли морской воды. Расстояние от моря 1-10 км.
  • Прибрежные зоны. Расстояние от моря < 1 км.
  • Вне помещений, в зонах с высоким уровнем промышленного загрязнения. Концентрация SO2 в атмосфере > 10 мкг/м3 в среднем в год (например, вблизи заводов, загрязняющих атмосферу).
  • Непосредственная близость к дорогам, обработанным противообледенительными солями. Расстояние от дорог < 10 м.
Icons for special applications

Особые области применения

Области с особыми коррозийными условиями, например, дорожные туннели, обработанные противообледенительной солью, крытые бассейны, специальное применение в химической промышленности (исключения возможны).

Как можно предотвратить коррозию?

Это невозможно. Вместо этого целью защиты от коррозии является сохранение структурной целостности (а в некоторых случаях внешнего вида) изделия или машинного узла для поддержания рабочего состояния на протяжении всего предполагаемого срока службы. Пассивная защита включает в себя выбор материала и / или защитного покрытия, подходящего для условий окружающей среды.

Как выбрать правильный способ защиты от коррозии

L069394.tif

Анкерные болты, крепежи для монтажа пороховым инструментом и винты

Чтобы улучшить рабочие характеристики и надежность крепежей на протяжении всего срока их службы, все воздействующие факторы должны быть определены до того, как будет выбран подходящий крепеж.

Кликните по ссылке на таблицу (на странице 5), в которой изложено общее руководство для наиболее распространенных областей применения крепежных элементов.

Посмотреть таблицу
L040894.tif, Framing nailer, Wood fastining tool, Gas tool, Battens

Гвозди для дерева

Древесина может вызывать коррозию из-за содержащихся в ней органических кислот или химических веществ, которыми она обработана (например, консервантов или антипиренов). Помимо атмосферных условий, коррозийное разрушение, вызываемое древесиной, также должно учитываться при выборе типа защиты от коррозии для деревянных гвоздей.

Кликните по ссылке на таблицу (на странице 6), в которой содержится общее руководство для наиболее распространенных областей применения деревянных гвоздей.

Посмотреть таблицу
MQ-41-L, Installation Channel

Модульные опорные системы

Расчеты типичного срока службы поверхностных покрытий зависят от коррозийной агрессивности атмосферы, которая очень разнится по всему миру. Для практичности устройства Hilti различаются по местностям.

Кликните по ссылке на таблицу (стр. 7), в которой изложено общее руководство по типичному прогнозируемому сроку службы монтажных систем Hilti (например, профильных систем и креплений труб).

Посмотреть таблицу

Почему Hilti - это лучший выбор для защиты от коррозии

Проверено на практике

Hilti проводит комплексные испытания на коррозию в лабораторных и полевых условиях для оценки защищенности своих изделий от коррозии. Hilti может предложить подходящие решения задач защиты от коррозии для самых разных условий окружающей среды.

Независимо от вашего положения дел, независимо от антикоррозийных свойств, которые вам необходимы, у Hilti есть решение именно для вас.

Загрузка
Sines, Portugal, Oil, Gas, Chemical, Refinery

Сотрудничество

От проектирования до монтажа

Hilti Group насчитывает более 28 000 сотрудников в более чем 120 странах по всему миру. Высокспециализированные специалисты по работе с клиентами, инженеры Hilti и офисные команды сотрудники готовы помочь вам во всех аспектах проектирования, организации перевозок и монтажа. Мы можем предоставить вам поддержку на месте, по телефону или по электронной почте, в любое время и где бы вы ни находились.

Также у нас есть большой набор электронных ресурсов – от инженерного программного обеспечения PROFIS до мобильных приложений и огромной библиотеки BIM/CAD – чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего проекта.

Sines, Portugal, Oil, Gas, Chemical, Refinery

Крепление к стали в коррозийных средах

Hilti предоставляет ряд быстрых, надежных и эффективных решений для крепления к стали практически в любой коррозийной среде, обычно встречающейся в энергетическом и промышленном секторах.

Поделиться