Крепление к стали в коррозийных средах
Sines, Portugal, Oil, Gas, Chemical, Refinery

Крепление к стали в коррозийных средах

Hilti предоставляет быстрые, надежные и эффективные решения для крепления к стали

Идеально подходит для коррозийных сред, часто встречающихся в энергетическом и промышленном секторах.

Если вы считаете, что для вашего проекта может потребоваться до 10 000 крепежных элементов для крепления элементов к металлоконструкции, то вам необходим быстрый метод для коррозийно-стойких креплений.

С такими объемами инженеры-конструкторы и подрядчики, работающие в коррозийных средах – таких как нефтегазовые, нефтехимические и энергетические и промышленные проекты – были бы рады использовать более быстрые и эффективные способы крепления к металлу. Еще одна проблема состоит в том, что компоненты, такие как решетчатый настил, кабелепроводы, кабельные лотки, трубы, электрощиты, опоры для приборных панелей и т. д., а также крепежи, часто подвергаются воздействию сред с суровыми погодными условиями, загрязнению, в связи с чем им требуется защита от коррозии.

Металлоконструкция может быть выполнена за счет метода горячего цинкования или покрыта краской для обеспечения соответствующей защиты от коррозии в зависимости от среды нахождения. Однако, когда речь идет о креплении компонентов, инженеры-конструкторы и подрядчики должны обеспечить бескомпромиссную защиту металлоконструкции от коррозии. Традиционные способы крепления, используемые в таких условиях, включают в себя сварку, сквозное крепление болтами и обжатие. В этой статье мы сравним их с методами крепления на стали, предлагаемыми Hilti, и покажем, как Hilti может помочь вам сэкономить время и деньги.

Коррозия стальных компонентов

Что такое коррозия?

Коррозия представляет собой физико-химическое взаимодействие между металлом и окружающей средой, которое приводит к изменениям свойств металла и может привести к значительному функциональному ухудшению прочностных характеристик металла и технической системы, частью которой он является (см. ISO 8044:2010 ).

При строительстве и проектировании коррозия может оказать существенное воздействие на конструкции и крепления, сделанные из таких металлов, как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, цинк, медь и алюминий. Установлено, что для замены деталей, поврежденных коррозией, требуется примерно одна пятая часть объема ежегодного производства стали в мире. Хотя все это приводит к значительным убыткам, большая проблема связана с угрозами безопасности, когда коррозия может привести к поломке крепежных узлов.

Традиционные методы крепления к стали

Сварка

Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Зачистить поверхность

  • Подготовка стали с покрытием по средством шлифовки поверхности с помощью УШМ
  • Длительная подготовка стали с покрытием, к примеру, с помощью углошлифовальной машины, может представлять опасность из-за выбрасывания множества искр
Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Приварить профиль к металлоконструкции

  • Требуется опытный и обученый сварщик
  • Требуется внешний источник питания, что может представлять собой проблему на некоторых строительных площадках
  • Может потребоваться разрешение на проведение огнеопасных работ, а на некоторых участках – дежурный по пожарной охране
  • Проведение работ может зависеть от погодных условий
Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Грунтовка и покраска зоны для восстановления АКЗ

  • Перед грунтовкой необходимо дождаться, когда место сварки остынет
  • Грунтовка и покраска чаще всего необходима в несколько слоёв
  • Многослойная окраска, привычная для нефтегазовой промышленности, может занять от 3 до 6 дней, включая время высыхания, таким образом являясь дорогостоящей и длительной по времени процедурой

Сквозное крепление болтами

Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Сквозное сверление

  • Процесс сверления может занять много времени в зависимости от толщины и прочности базового материала
  • Необходим доступ с 2-х сторон
  • Сквозное сверление ведет к изменению прочностных характеристик стали
  • Возможен большой расход свёрл
Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Закрепить профиль

  • Требуется доступ к обоим элементам соединения.
  • Установщику необходимо работать с небольшими деталями, такими как гайки, шайбы и болты, которые можно уронить или потерять

Обработать поверхность для восстановления АКЗ

  • Необходима грунтовка и покраска поверхности для восстановления АКЗ

Обжатие

Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Выставите положение зажима и профиля

  • Ограничен в отношении направления крепления компонента, так как хомуты требуют определенной ориентации относительно металлоконструкции
  • Требуется доступ к обоим элементам соединения металлоконструкции
  • Очень высокие затраты на материалы, особенно на коррозийно-стойкие зажимы из горячеоцинкованной или нержавеющей стали
Fastening on Steel with X-BT and S-BT

Затяните крепление

  • Необходима плотная затяжка, однако превышение крутящего момента может привести к повреждению АКЗ
  • Если зажим подвергается вибрации, может возникнуть необходимость в периодическом техническом обслуживании

Инновационные методы крепления к стали

Hilti предлагает различные методы, адаптированные к разным коррозийным средам, которые помогают сократить количество или вообще устранить недостатки традиционных методов. В зависимости от коррозийной среды, а также типа и толщины материала основания, Hilti предлагает три различных варианта крепления. Эти решения помогают поддерживать антикоррозийные свойства металлоконструкции, а также соединения с ненесущими конструкционными компонентами в надлежащем состоянии. Помимо прочего, крепежи Hilti не влияют на прочностные характеристики стали, что пордтверждено лабораторными испытаниями.

Три быстрых и надежных способа крепления к стали

Diagram of a cross-section of steel showing sharp tip fastening

Крепление с помощью гвоздя (острый наконечник)

Технология крепления, в которой крепеж из нержавеющей стали с острым наконечником пристреливается с помощью порохового монтажного инструмента в материал основания, создавая высококачественное соединение.

Подходит для высокочастотного крепления, где процесс крепления может длиться всего несколько секунд.

Крепежи из нержавеющей стали для умеренно-коррозийных сред, где допускается сверление сквозь сталь основания.

Видео об остром наконечнике
Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip fastening

Крепление с помощью шпильки X-BT с тупым наконечником

Революционная технология крепления, где крепежный элемент X-BT из нержавеющей стали с гладкой цилиндрической или конической ножкой пристреливается с помощью порохового монтажного инструмента в предварительно просверленное отверстие в материале основания, создавая высококачественное соединение.

  • Отсутствие повреждения антикоррозийного покрытия в случаях несквозного сверления
  • Крепление производится менее чем за 2 минуты. Крепежи из нержавеющей стали Duplex подходят для высококоррозийных сред

Полимер, армированный волокном (FRP) /  крепеж из нержавеющей стали Duplex для умеренно-коррозийных сред.

Видео о шпильке X-BT
Diagram of a cross-section of steel showing blunt tip screw fastening

Крепление с помощью резьбовой шпильки-шурупа S-BT

Революционная технология крепления, где крепежный элемент X-BT из нержавеющей стали с гладкой цилиндрической или конической ножкой пристреливается с помощью порохового монтажного инструмента в предварительно просверленное отверстие в материале основания, создавая высококачественное соединение.

  • Отсутствие повреждения антикоррозийного покрытия в случаях несквозного сверления
  • Крепление производится менее чем за 2 минуты. Крепежи из нержавеющей стали Duplex подходят для высококоррозийных сред

Полимер, армированный волокном (FRP) / крепеж из нержавеющей стали Duplex для умеренно-коррозийных сред.

Видео о шпильке-шурупе

Преимущества в сравнении с традиционными методами

Image alt text (optional)

Меньше затрат на каждую точку крепления

График, показывающий общую стоимость (трудозатраты и материал) крепления с помощью сварки, обжатия, болтовых соединений, тупоконечных и остроконечных крепежных элемент Hilti

Как показано в таблице ниже, решения Hilti могут быть на 57-63% более экономически эффективными по сравнению с традиционными методами для умеренно-коррозийных сред. Использование остроконечных решений Hilti в умеренно-коррозийных средах часто может дать еще больше выгоды с точки зрения общей стоимости на каждое крепление.

  Сварка Зажимы Болтовое крепление Тупой наконечник S-BT или X-BT Острый наконечник
Стоимость одной точки крепления $0* $10.50 $2.40 $3.60 $1.00
Скорость монтажа одной точки крепления 30 минут** 2 минуты 4 минуты 30 секунд** 1 минута 30 секунд 1 минута

Какая технология мне подойдет?

X-ST-GR M8/10 P8

Крепление с помощью острого наконечника

Базовый материал
Сталь

Минимальная толщина
6 мм

Сквозное крепление
Да

Необходимый инструмент
DX 5 или DX 460

Допустимый диаметр резьбы
M8

Материал крепежа
Нержавеющая сталь аналог SS A2

X-ST-GR M8/10 P8

Крепление с помощью тупого наконечника X-BT

Базовый материал
Сталь, нержавеющая сталь, чугун

Минимальная толщина
8 мм

Сквозное крепление
Нет

Необходимый инструмент
SF BT A22 и DX 351-BT(G)

Допустимый диаметр резьбы
M6, W6, M8, M10, W10

Материал крепежа
Нержавеющая сталь аналог SS A4

X-ST-GR M8/10 P8

Крепление с помощью тупоконечного винта S-BT

Базовый материал
Сталь, алюминий

Минимальная толщина
6 мм

Сквозное крепление
Нет

Необходимый инструмент
SFC A22, SF BT A22 или SBT 4-A22

Допустимый диаметр резьбы
M8, M10

Материал крепежа
Нержавеющая сталь аналог SS A4, Горячее цинкование

Поделиться