Экологичное строительство

Инновационные решения для экологически безопасных, сертифицированных проектов

Нужно выполнить проектирование в соответствии с последними экологическими требованиями и нормами? Вы планируете получать баллы по системе оценки экологичности зданий BREEAM и сертификации зданий LEED? Мы предлагаем вам сотрудничество и решения для строительства, которые прошли внешнюю экспертизу и сертифицированы на соответствие санитарно-гигиеническим нормам и стандартам по защите окружающей среды. Мы также предоставляем доступ к полной документации сторонних производителей, что поможет вам реализовывать сертифицированные и экологически безопасные проекты.

Hilti EPD library and low VOC construction materials for green building

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДО:

13 x

LEED баллов
за использование экологически безопасной продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам

14 x

BREEAM баллов
за качество воздуха в помещениях, экологические декларации продукции и ответственный подбор поставщиков

7 x

WELL баллов
и 3 балла WELL за выполнение обязательных условий безопасности материалов и прозрачности данных о материалах

11 x

DGNB баллов
за использование безопасных химических веществ и качество воздуха в помещениях

КРЕДИТЫ НА ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Получите документацию по проектам сторонних организаций

To make it easier for you to gain points for green building schemes, we offer close to 300 product declarations ranging from environmental product declarations (EPDs) to volatile organic compound (VOC) certificates. These cover all our product groups including firestop and chemical anchors.

You can find these declarations on the relevant product page of our online catalogue, or search our website by document type. If the document you need is not yet available, get in touch with us.

Image alt text (optional)

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЕРТИФИКАТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Экологические декларации продукции

Добровольная, утверждаемая сторонними организациями документация о влиянии жизненного цикла продукции на окружающую среду, включая ее углеродный след

Скачайте EPD

Сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям к содержанию и эмиссии летучих органических соединений

Утверждаемое сторонними организациями заявление о содержании в продукции или выделении продукцией любых вредных веществах и соответствии уровней содержания или выделения допустимым предельным значениям

Скачайте VOC сертификаты

Сертификат Cradle to Cradle® (Института товарных новинок в экономике замкнутого цикла) соответствия материалов санитарно-гигиеническим нормам

Подтвержденное сторонними организациями заявление о влиянии строительной продукции на здоровье человека и окружающую среду

Скачайте Сертификаты Cradle to Cradle® соответствия материалов санитарно-гигиеническим нормам

В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

 

LEED

WELL

BREEAM

DGNB

Летучие органические соединения (VOC)
Сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям
к содержанию и эмиссии VOC





Данные о воздействии продукции на окружающую среду
Экологическая декларация продукции (EPD)
Оценка жизненного цикла

 

 

Данные о соответствии продукции санитарно-гигиеническим нормам
Сертификат Cradle to Cradle®
(Института товарных новинок в экономике замкнутого цикла)
соответствия материалов санитарно-гигиеническим нормам
Декларация соответствия продукции санитарно-гигиеническим нормам (HPD)
Данные о запасах продукции у производителя
Заявление о соответствии требованиям REACH

 

Эффективность использования материалов
Содержание переработанных материалов
Материалы, пригодные для повторного использования

     

Ответственный подбор поставщиков и производство
Глобальный Договор ООН в сфере
корпоративной социальной ответственности
(UN Global Compact CSR)
Сертификат соответствия ISO 14001

 

 

ЗАЧЕМ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

Снижению выбросов CO2 и повышение привлекательности зданий

Экологичные методы строительства являются ключевой стратегией для решения проблемы изменения климата, включая сокращение выбросов CO2. Инвестиции в энергосберегающие и другие экологически безопасные технологии также помогают создавать здания и сообщества с более здоровыми условиями для жизни и работы, а также помогают снизить риск возникновения синдрома больного здания.

Кроме того, сертификация экологичного строительства обеспечивает прозрачность данных об экологических характеристиках здания. Возможные преимущества включают снижение эксплуатационных расходов здания благодаря использованию альтернативных источников энергии, более высокой стоимости здания и окупаемости инвестиций, а также более высокой арендной платы.

Image alt text (optional)

НАША ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Экологическая ответственность – одна из важнейших составляющих основной цели компании Hilti, которая включает достижение нулевого баланса выбросов углерода к 2023 году, реализацию инициатив по использованию пригодной к вторичной переработке продукции и запуск волонтерских программ для сотрудников.

Подробнее об экологической ответственности в Hilti

СОКРАТИТЕ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА BIM

Прогнозное планирование и моделирование с использованием сервиса по созданию Информационной модели здания (BIM) помогут вам минимизировать отходы строительства и управлять расходами.

Узнайте о преимуществах BIM

НАШ ОНЛАЙН-ФОРУМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Задавайте вопросы, читайте технические статьи по вопросам проектирования, смотрите вебинары по запросу или записывайтесь на курсы повышения квалификации – все это на форуме Ask Hilti.

Зарегистрируйтесь на форуме Ask Hilti

Поделиться