Легкий инструмент для тяжёлых работ

Инновационное решение для разрушения полов, плит перекрытия и других бетонных конструкций

Какая бы ни стояла задача, у нас есть идеально подходящий для ее решения отбойный молоток. Обладая впечатляющей энергией удара и исключительно низкой вибрацией, он может выполнить любую работу по разрушению без привлечения субподрядчиков и за час способен разрушить более двух тонн бетона при весе всего 14,5 кг!

te 2000
te 2000

В ЧЕМ ВЫГОДА ТЕ 2000-AVR?

  • Запатентованная технология снижения вибрации AVR позволит выполнить работу быстрее, а бесщёточный двигатель и трёхкамерная система смазки сведут затраты на обслуживание к минимуму благодаря высокой надёжности узлов
  • Бесщеточный мотор мощностью 2,1 кВт с электронным управлением не требует столь частого обслуживания, как коллекторные моторы, поэтому перебои в работе, вызванные обращением в сервисный центр, значительно сократятся
  • Одна из самых часто заменяемых деталей в сервисе – сетевой кабель. Чтобы свести к минимуму простои, связанные с его заменой, кабель сделан быстросъемным, и его теперь можно заменить прямо на стройке, заказав заранее, как любой другой продукт Hilti.

Описание технологии

te-2000

Производительнее

  • Бесщеточный двигатель позволяет снизить издержки и избежать простоев благодаря отсутствию коллектора и щеток, которые быстро изнашиваются из-за постоянного трения и требуют регулярной замены
  • Еще один плюс бесщеточного двигателя – постоянно высокая сила удара, а также способность инструмента выдерживать скачки напряжения в сети
te-2000

Удобнее

  • T-образная конструкция рукоятки обеспечивает максимальную эффективность и удобство при демонтажных работах на уровне пола
  • Система AVR гарантирует безопасную и комфортную работу 
  • Небольшой вес позволяет легко перемещать инструмент по рабочей зоне при разрушении пола или перекрытий 
te-2000

Надёжнее

  • Три раздельные камеры смазки защищают редуктор и двигатель от попадания пыли
  • Также в камере ударного механизма и редуктора находится жидкое масло, которое в отличие от консистентной (густой) смазки лучше отводит тепло, охлаждая механизм и обеспечивая лучшее смазывание быстродвижущихся деталей, таким образом увеличивая их ресурс. 
Услуги Hilti

Услуги Hilti

Узнать больше
Строим успех вместе

Строим успех вместе

Узнать больше

Поделиться