Шлифовка без пыли

Строительство невозможно без образования пыли. Однако помимо очевидного дискомфорта для оператора пыль также оказывает негативное влияние и на другие аспекты вашего бизнеса. Задумывались ли вы о том, насколько снижается эффективность ваших сотрудников, какой вред наносится оборудованию, и, в конечном итоге, как это сказывается на затратах и сроках производства работ?

Тем не менее, шлифовка бетона без пыли – это реальность. С помощью системных решений Hilti вы можете работать быстрее, безопаснее и эффективнее. Просто сравните.

Описание технологии

Производительнее

Алмазная шлифовальная машина Hilti DGH 130 для шлифования и полировки бетона. Она легко справится с такими задачами как удаление наплывов, подтеков, устранение неровностей, очистка поверхности и ее подготовка к окраске, финишная подготовка бетона для использования без покрытия, выравнивание кромок и снятие фасок на керамической плитке. Производительность решения на 30% выше показателей ближайших аналогов.

Удобнее

При этом разработчики особое внимание уделили эргономике, и работать машиной стало намного удобнее. Расположенная сверху шлифовальной головки рукоятка будет удобна как правшам, так и левшам, и позволит работать без усталости длительное время. Этому способствует и небольшой вес машины - всего 2,5 кг при мощности в 1 300 Вт.

Безопаснее

Одной из приоритетных задач конструкторов была разработка надежной системы пылезащиты. Машина оснащена несъемным кожухом с патрубком пылеотведения, который не мешает работа, при этом направляя практически всю пыль в пылесос. Открывающаяся часть кожуха позволяет работать близко к углам или примыканиям стен к полу или потолку.

Алмазная шлифовальная машина DGH 130

Заказать онлайн

Универсальный пылесос VC 40-UL

Заказать онлайн

Набор: шлифовальная машина DGH 130 + пылесос VC 20

Заказать онлайн

Набор: шлифовальная машина DGH 130 + пылесос VC 40

Заказать онлайн

Расходные материалы

Алмазная шлифовальная чашка 125/5" SPX UNIVERSAL

Заказать онлайн

Алмазная шлифовальная чашка 125/5" SP UNIVERSAL

Заказать онлайн

Алмазная шлифовальная чашка 125/5" P UNIVERSAL

Заказать онлайн

Услуги Hilti

Узнать больше

Строим успех вместе

Узнать больше

Поделиться