Мы понимаем, насколько опасными могут быть строительные площадки, независимо от того, работаете ли вы на высоте или в труднодоступных местах. Именно поэтому мы следуем четко определенному процессу «Промышленная безопасность, охрана окружающей среды и труда» по разработке новых продуктов для систематической работы по вопросам безопасности и охране труда, а также связанным с охраной окружающей среды аспектам новых систем либо продукции. Это не только делает строительные площадки более безопасными, но и экономит время, сохраняя производительность и рабочее время.
Наши инновационные технологии предназначены для решения следующих вопросов:
- Пыль
Наши системы пылеудаления (DRS) эффективно удаляют пыль непосредственно у ее источника. Также мы предлагаем альтернативные рабочие методы, такие как прямой монтаж.
- Вибрация
Технология активного поглощения вибрации Hilti (AVR) снижает вибрацию на 2/3 по сравнению с обычными технологиями. Также она помогает избежать сопутствующих проблем со здоровьем и позволяет выполнять работы нашими инструментами дольше.
- Высотные работы
Высотные работы - одна из наиболее распространенных причин травматизма в строительной отрасли. На помощь могут прийти наши системы, включая нашу технологию Активного контроля крутящего момента (ATC), беспроводной электроинструмент, а также лазерная техника для измерения и выравнивания.
- Эргономичные изделия
Все наши изделия эргономичны, что означает, например, хорошо подогнанная форма ручки, оптимизированный вес и баланс инструмента, дизайн изделий с учетом их будущей эксплуатации.
- Шум
Шум на площадке - это серьезный риск потери слуха, поэтому мы постоянно работаем над снижением уровней шума при использовании наших инструментов и технологий.
- Экологичное строительство - Clean-Tec
При разработке нашего собственного бренда "Clean-Tec" мы стремимся достичь минимального воздействия на окружающую среду и поддерживать все стандарты экологичного строительства. Хорошо подобранная группа изделий в ключевых сферах использования отмечены логотипом Clean-Tec. Это показывает, что они превышают установленные законом требования и соответствуют экологическим стандартам, таким как LEED, BREEAM, DGNB и HQE. Благодаря этому они вносят свой вклад в сертификацию вашего экологичного строительства, повышают эффективность строительства и помогают защищать здоровье человека и окружающую среду.