Hilti products and technology

Создание безопасных и производительных строительных площадок

Инновационные технологии для защиты здоровья рабочих на стройплощадке

Мы понимаем, насколько что строительные площадки могут быть опасными независимо от того, работаете вы на высоте или в труднодоступных местах. Именно поэтому мы следуем четко определенному процессу «Промышленная безопасность, охрана окружающей среды и труда»  по разработке новых продуктов для систематической работы по вопросам безопасности и охране труда, а также связанным с охраной окружающей среды аспектам новых систем либо продукции. Это не только делает строительные площадки более безопасными, но и экономит время, сохраняя производительность и рабочее время. 

Наши инновационные технологии предназначены для решения следующих вопросов:

  • Пыль
    Наши системы пылеудаления (DRS) эффективно удаляют пыль непосредственно у ее источника. Также мы предлагаем альтернативные рабочие методы, такие как прямой монтаж. 

  • Вибрация
    Технология активного поглощения вибрации Hilti (AVR) снижает вибрацию на 2/3 по сравнению с обычными технологиями. Также она помогает избежать сопутствующих проблем со здоровьем и позволяет выполнять работы нашими инструментами дольше.

  • Высотные работы 
    Высотные работы - одна из наиболее распространенных причин травматизма в строительной отрасли. На помощь могут прийти наши системы, включая нашу технологию Активного контроля крутящего момента (ATC), беспроводной электроинструмент, а также  лазерная техника для измерения и выравнивания. 
  • Эргономичные изделия
    Все наши изделия эргономичны, что означает, например, хорошо подогнанная форма ручки, оптимизированный вес и баланс инструмента, дизайн изделий с учетом их будущей эксплуатации. 

  • Шум 
    Шум на площадке - это серьезный риск потери слуха, поэтому мы постоянно работаем над снижением уровней шума при использовании наших инструментов и технологий.

  • Экологичное строительство - Clean-Tec
    При разработке нашего собственного бренда "Clean-Tec" мы стремимся достичь минимального воздействия на окружающую среду и поддерживать все стандарты экологичного строительства. Хорошо подобранная группа изделий в ключевых сферах использования отмечены логотипом Clean-Tec. Это показывает, что они превышают установленные законом требования и соответствуют экологическим стандартам, таким как LEED, BREEAM, DGNB и HQE. Благодаря этому они вносят свой вклад в сертификацию вашего экологичного строительства, повышают эффективность строительства и помогают защищать здоровье человека и окружающую среду.

То, что необходимо знать для Сообщества Здравоохранения и Техники безопасности

Image alt text (optional)

Конференция руководителей HSE в штаб-квартире Hilti

Основной темой 5-ой Конференции руководителей HSE было «Эффективное обучение в области здравоохранения и техники безопасности». Узнайте больше о нашем сообществе и практическом опыте.

Image alt text (optional)

Hilti и Eiffage IDF1: эффективное партнерство для обеспечения безопасности и повышения производительности

Узнайте о том, как услуга по прокату инструмента в сочетании с обучением по вопросам охраны здоровья и техники безопасности повышает производительность на объекте.

Наши ключевые инициативы в области здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды

Технологии и продукция

Технологии и продукция

Разработка с учетом производительности, техники безопасности и защиты окружающей среды

Подробнее
Услуги

Услуги

Повышение уровня здоровья, безопасности и производительности пользователей

Подробнее
Охрана труда и техники безопасности

Охрана труда и техники безопасности

Узнайте больше о Hilti как ответственном учреждении в отношении своих сотрудников.

Подробнее
Окружающая среда

Окружающая среда

Узнайте больше о Hilti как ответственном учреждении в отношении окружающей среды.

Подробнее

Поделиться