ON!TRACK ПРИМЕЧАНИЯ К ОБНОВЛЕНИЮ

ON!Track предоставляет релизы и обновления для веб-приложений и мобильных приложений, чтобы постоянно улучшать и добавлять функциональные возможности для своих пользователей. Найдите все сведения о каждом выпуске программного обеспечения ниже.

Контакты

Для получения большей информации, cвяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

OnTrack.ru@hilti.com 8 800 700-52-52

Релиз PI1 2021

С этим релизом мы имеем важную веху в развитии ON!Track, объединяя Hilti ON!Track 3 и Hilti Connect. Независимо от того находится ли оборудование в собственности (LTS) или клиент взял в пользование по программе Флит менеджмент и/или имеет ON!Track , теперь любой клиент  может иметь доступ  в систему и управлять своими инструментами Hilti в ON!Track 3.

Кроме того, предстоящий релиз содержит ряд новых функций и улучшений для управления Hilti инструментами, любым другим оборудованием, а также расходными материалами.

Доступ для всех клиентов как Флит, так и тех, кто купил инструменты в собственность:

Новые функции ON!Track

  • С текущим ID (учетной записью) Hilti (который используется в Hilti Online, Hilti Connect и т.д.) теперь клиент может войти в систему ON!Track 3 и иметь доступ к  функциям управления инструментами Hilti;
  • Инструменты Hilti можно идентифицировать с помощью сканирования NFC, QR или BLE (если применимо) меток;
  • Инструменты Hilti можно искать и фильтровать через список инструментов;
  • Для инструментов Hilti доступны специальные функции, позволяющие просматривать инструкции по эксплуатации, видео с инструкциями, сопутствующие товары и историю ремонта;
  • Появится возможность просматривать подробные сведения об инструментах Hilti, а также использовать многие функции и услуги, например, размещать заказы на ремонт и возврат оборудования.

Чтобы создать идентификатор Hilti, пожалуйста, кликните сюда.

Интеллектуальные продукты Hilti

  • Для инструментов алмазного сверления DD 150-U (G03) и DD 250-CA  можно будет не только считывать информацию об использовании, но и делиться ею с помощью мобильного приложения. Кроме того, будет доступен просмотр информации об устранении неполадок на основе состояния инструмента, чтобы помочь клиентам вернуться к работе, не отправляя инструмент на ремонт.
  • Для инструментов DX 5, 6 и 9 можно будет просматривать информацию об использовании – например, сколько настроек было сделано в дополнение к сервисному обслуживанию*
  • Для анкеров Hilti с возможностью кодирования на торце анкера вы можете отсканировать для просмотра такой информации, как размер, номер партии и техническая документация.

Запросы с объектов*

Мы выходим на новый уровень обработки запросов, которые позволяют клиентам запрашивать прямо из мобильного приложения как Активы, так и/или количественные материалы, необходимые для работы на объекте. Процесс запроса через мобильное приложение чрезвычайно прост в использовании через QR-сканирование активов и количественных позиций. Также есть возможность клонировать предыдущие запросы для других проектов. Процесс полностью осуществляется через приложение ON!Track и дает полную прозрачность для всех участников. Несмотря на это также будут приходить уведомления по электронной почте, чтобы сотрудники склада могли обработать запрос и предоставить обратную связь с подтверждением, обеспечивая возможность отслеживания со стороны всех участников.

Отчеты о Стоимости Активов

Клиент легко может добавлять индивидуальные разовые затраты на конкретный проект, например, транспортные расходы на крупное оборудование или затраты, понесенные в результате потерь/краж активов.

Затраты на количественные позиции

Для количественных материалов теперь можно добавить единовременную стоимость за единицу, которая становится основой для отчетов о затратах на расходные материалы.

Ведение данных о закупках позволяет анализировать цену покупки определенной единицы количественного товара, вычислять средние значения и отслеживать изменения.

И многое другое….

  • Для большинства полей ввода в мобильных приложениях, таких как серийный номер, локация, актив хранения и сотрудник, теперь можно использовать камеру мобильного устройства для сканирования штрих-кодов и QR-кодов, что значительно ускоряет работу и сводит к минимуму риск ошибок*
  • Теперь можно отправлять примечание к доставке по электронной почте по умолчанию после каждого перемещения актива, не требующего подтверждения, чтобы пользователям не приходилось загружать их вручную из ON!Track.
  • Возможно создавать новую локацию для текущих количественных материалов и производить распределение в рамках импорта данных из Excel (обновление существующих локаций не поддерживается)
  • При создании активов через импорт из Excel теперь можно создавать активы хранения и назначать активы  уже в шаблоне импорта Excel.
  • WalkMe теперь адаптирует свои языковые настройки к настройкам пользователя в приложении ON!Track.
  • Сброс пароля теперь поддерживается на языке, который клиент выбрал в своем интернет-браузере.
  • Накладная теперь также поддерживается на языке, который клиент выбрал в разделе пользовательских настроек ON!Track.
  • В мобильных приложениях теперь возможно массово изменять статус активов, значительно сокращая время при одновременном управлении несколькими активами.
  • Процесс перемещения активов улучшен, став более прозрачным и понятным.
  • Можно будет добавить дополнительные данные о месте хранения активов, например, указав где конкретно на складе (например, на полке, в шкафу) хранится актив.

* На первом этапе эта функция доступна только в мобильном приложении Android. Поддержка мобильных приложений iOS будет добавлена в ближайшее время.

Версия 3.2 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Апрель 2019

Особенности выпуска Hilti ON!Track 3.2

  • Новая функция «Запрос» позволяет запросить активы, которые вам нужны в вашей локации. Можно создавать новые запросы, сохранять шаблоны запросов, просматривать историю запросов и отправлять запросы.
  • Новая функция редактирования актива в мобильном приложении. Теперь можно редактировать данные актива в мобильном приложении, выбрав «Редактировать актив» при перемещении, проверки складских запасов, просмотре предмета или определении предмета.
  • Добавление в корзину перемещения. Теперь можно добавить активы в корзину перемещения, выбрав «Добавить в корзину перемещения» при выполнении Запроса, проверке складских запасов, просмотре предмета или определении предмета.
  • Обновлено сканирование штрих-кодов при добавлении элемента. При добавлении нового актива в мобильном приложении можно использовать сканер штрих-кода для ввода альтернативного кода и серийного номера.

Версия 3.1 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Декабрь 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 3.1

  • Выбор расходных материалов и продуктов из нескольких локаций: теперь вы можете указывать такие значения, как «Количество» и «Из локации» (включая возможность выбирать из нескольких локаций).
  • Ошибка перемещения: теперь в разделе «Ошибка перемещения» вы можете просмотреть информацию о причинах незавершенных перемещений и связанных с ними действиях.
  • Очередь перемещения: с помощью новой функции «Очередь перемещения» вы можете управлять перемещениями, которые находятся в состоянии передачи или завершились неудачей. Эти операции можно либо повторить, либо удалить из очереди.
  • Информация о запланированном обслуживании стала доступнее: теперь следующее запланированное обслуживание отображается на боковой панели, на которой могут быть указаны до 25 запланированных услуг.

Версия 3.0 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Июль 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 3.0

  • Перемещение расходных материалов и оборудования: для повышения прозрачности и удобства использования при подтверждении доставки в мобильном приложении теперь будут отображаться исходное местоположение и количество.
  • Запрос ремонта инструмента: в веб-версии ON!Track выберите необходимый инструмент и нажмите кнопку с изображением гаечного ключа для отправки запроса на ремонт через Hilti Online.
  • Изменения во вкладке Сведения об активах: поля вкладки были изменены для более простого и понятного управления.
  • Уведомления: переработаны процессы создания различных уведомлений для их оптимизации и большей точности.
  • Шаблоны услуг: при обновлении интервалов услуг на уровне шаблонов теперь также обновляются все интервалы услуг для активов, в которых был использован данный шаблон.

Версия 2.9 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Март 2018

Особенности выпуска Hilti ON!Track 2.9

  • Понятное имя: теперь для расходных материалов и продуктов также можно указывать понятное имя.
  • История обслуживания: изменяйте историю обслуживания своих инструментов на любом этапе для правильного учета.
  • Шаблоны активов: добавляйте вложения, такие как руководства пользователя или сертификаты в шаблоны активов, и при каждом добавлении нового подобного инструмента эти документы будут прикреплены к нему автоматически.
  • Помощь и поддержка: теперь вы всегда сможете воспользоваться значками в верхнем правом углу экрана.
  • Корзина перемещения: просматривайте описание инструмента при его перемещении в корзине перемещений. (В корзину перемещений добавлен столбец с описанием).
  • Дополнительные возможности настройки: создавайте в приложении собственное представление. Перетягивайте элементы на панели активов, если вам необходим больший обзор для нее (в разделе локаций или активов при нажатии на тот или иной актив).

Версия 2.8 Веб-приложение и мобильное приложение

Тип выпуска: Основной

Дата выпуска: Октябрь 2017

Особенности выпуска Hilti ON!Track 2.8

  • Легко добавляйте и выполняйте услуги на мобильном устройстве: теперь вы можете легко добавлять и выполнять услуги для своих активов с помощью мобильного приложения, включая загрузку в нем вложений для услуг. 
  • Просматривайте и загружайте вложения активов с помощью мобильного приложения – руководства пользователя и проверочные списки всегда будут у вас под рукой.
  • Добавляйте вложения для сертификатов сотрудников: сертификаты можно обновить, добавить в них вложения и просмотреть их полную историю в режиме онлайн.
  • Изображение в профиле сотрудника: добавлена возможность загружать изображение в профиль любого сотрудника с помощью веб-приложения.

Мелкие улучшения и усовершенствования: шаблон активов услуг стал более удобным; добавлена возможность удаления предупреждений о дате возврата ассортимента/инструментов, предоставленных напрокат, и возможность переименовывать шаблоны активов, а также оптимизирован просмотр истории передач активов.

Поделиться