S-SD-S Набор изолированных отверток с сертификатом VDE
New product
Premium
Артикул #r6571489
Набор изолированных отверток, сертифицированных ассоциацией VDE, с 14 сменными насадками и с надежной сумкой
- Характеристика: Ручная отвертка
- Паз: TX20, TX25, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ/S 1, PZ/S 2, TX10, TX15
- Длина: 154 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Сертификат ассоциации VDE и тестирование IEC 60900 – изолированные отвертки с протестированным электросопротивлением до 10 000 вольт для безопасной работы с допустимым напряжением до 1000 вольт
- Удобная и практичная ручка – специальная форма для удобства удерживания при длительном использовании, с формой, не позволяющей отвертке укатиться, и автоблокирующимся держателем
- Компактная сумка для хранения с подвесным кольцом – надежный складываемый аксессуар обеспечивает удобство и защиту инструментов во время использования и транспортировки
- Биты с изолирующим покрытием, одобренные VDE (Ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий, Германия), с электрическим сопротивлением до 1000 вольт
Применения
- Закручивание всех винтов, обычно используемых при монтаже электрооборудования (набор включает в себя 14 сменных насадок)
- Закручивание утапливаемых винтов и упругих элементов – насадки длиной 154 мм с чрезвычайно тонким стержнем
- Биты с изолирующим покрытием для отвертки, одобренные ассоциацией VDE, для использования электриками