Толстое полотно по металлу для сабельной пилы (победитовые зубцы)
New product
Ultimate
Артикул #r11315679
Высокоэффективное полотно для сабельной пилы с победитовыми зубцами для резки нержавеющей стали, чугуна и других твердых металлов толщиной более 7 мм (> 1/4")
- Класс изделия: Ultimate
- Хвостовик: Вал универсальный, 1/2"
- Зубцы на дюйм: 8
Отзывы
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Победитовые зубцы – важно для повышенной скорости и увеличенного ресурса при резке твердых металлов, таких как нержавеющая сталь или чугун
- Победитовые зубцы нагреваются гораздо ниже, а изнашиваются медленнее – это обеспечивает очень высокий ресурс полотен
- Строительные работы с высокими нагрузками – специальная форма зубьев и их расположение позволяют этим полотнам легко резать прочные материалы
- Повышенная скорость резки – обеспечивает большую скорость резки нержавеющей стали ил чугуна по сравнению с биметаллическими полотнами или полонами с алмазным зерном
- Доступны три длины – возможность выбора соответствующего полотна в зависимости от формы обрабатываемой детали повышает удобство и эффективность работы
Применения
- Повышенная скорость резки твердых металлов – включая нержавеющую сталь, чугун и высоколегированную сталь толщиной более 7 мм (> 1/4")
- Резка толстой конструкционной стали