TE-YX JO Долота для разбора стеновой кладки
New product
Ultimate
Артикул #r1483
Долота для разбора стеновой кладки TE-Y (SDS Max) с твердосплавными наконечниками для удаления раствора
- Хвостовики: TE-Y (SDS Max)
- Применение: Удаление раствора
- Длина: 280 мм
Отзывы
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Твердосплавный наконечник – для высокой скорости работы и увеличенного ресурса службы долот
- Повышенная сила разбивания – чрезвычайно прочный хвостовик передает большее усилие долоту от инструмента
- Большая надежность – эти долота для разбора стеновой кладки изготовлены из высоколегированной стали, что чрезвычайно важно для стабильности и надежности работы
- Созданы для сложных задач – наши долота для удаления строительного раствора, испытанные для экстремальных условий использования, специально предназначены для самых требовательных работ, связанных с подготовкой швов и их выпуклой расшивкой
Применения
- Удаление раствора между кирпичами или блоками
- Выпуклая расшивка швов
- Подготовка швов с заполнением раствором для уплотнения или сглаживания
- Для использования с электрическими отбойными молотками и перфораторами TE-Y (SDS Max)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.