- Для использования с: TE 4-A22 G02
- Диапазон диаметров ударного бурения: 4 - 16 мм
- Максимальная глубина бурения: 100 мм
- Для использования с: TE 6-A36 G04
- Вес: 1 кг
- Диапазон диаметров ударного бурения: 5 - 16 мм
- Тип принадлежности: Пылесборник
- Для использования с: TE 3-C/M, TE 6-A36 (04)
- Размеры (ДхШхВ): 200 x 80 x 80 mm
- Для использования с: TE 6-C, TE 6-S, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Вес: 0.9 кг
- Диапазон диаметров ударного бурения: 4 - 16 мм
- Вес: 0.5 кг
- Диапазон диаметров ударного бурения: 4 - 40 мм
- Максимальная глубина бурения: 400 мм