TE 70-ATC/AVR Перфоратор
New productАртикул #r6851673
Чрезвычайно мощный перфоратор TE-Y (SDS Max) для бурения и долбления бетона в тяжелом режиме
- Вес в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 без аккумуляторной батареи: 10 кг
- Энергия одиночного удара: 14.5 Дж
- Диапазон диаметров ударного бурения: 12 - 55 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Система активного контроля крутящего момента (ATC) предотвращает неконтролируемое вращение корпуса инструмента в случае заклинивания бура – помогает уменьшить одну из наиболее распространенных угроз для безопасности
- Система активного подавления вибрации (AVR) обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Бесщеточный мотор SR и двухкамерная система смазки для более длительных межсервисных интервалов и продолжительного срока службы инструмента
- Дополнительная система пылеудаления DRS-Y собирает до 95% пыли
- Съемный кабель питания для быстрой и удобной замены при повреждении непосредственно на стройплощадке
Применения
- Ударное бурение в бетоне, каменной кладке и натуральном камне с использованием буров диаметром 12-150 мм
- Бурение отверстий диаметром 20-40 мм для анкеров для высоких нагрузок
- Создание проемов и демонтажные работы с использованием острых и узких долот
- Ударное бурение в бетоне, каменной кладке и натуральном камне с использованием буров диаметром 1/2"-6"
- Бурение отверстий диаметром 3/4"-1-3/4" для анкеров для высоких нагрузок
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- 3 месяца «Никаких затрат» после каждого ремонта.
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.