Skip to main content

Актуальная информация. Подробнее

Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Строительный радиоприемник с возможностью зарядки всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti
  • Подключение по Bluetooth® с NFC для воспроизведения музыки с любых совместимых устройств
  • Двухполосная акустическая система с 2 динамиками мощностью по 20 Вт обеспечивает великолепное звучание
  • Амортизирующие элементы из термопластика для защиты устройства
  • Питание от любой литий-ионной батареи Hilti 14,4-36 В или от розетки
Применения
  • Зарядка всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti независимо от их размера и напряжения (12–36 В); для аккумуляторов 12 В требуется специальный адаптер CA-B12
  • Подключение по Bluetooth®, аудиовход (aux) 3,5 мм или USB-вход 5 В/2,1 A
  • Поддержка радиостанций диапазонов AM, FM и DAB
  • Подключение по Bluetooth® с NFC

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

Узнать больше о Флит Менеджмент

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Войдите, чтобы продолжить
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину