Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Компактная конструкция – благодаря длине всего лишь 178 мм от передней до задней части эта аккумуляторная дрель-шуруповерт отлично подходит для работы в стесненных условиях или в труднодоступных местах
  • Бесщеточный мотор – более эффективное использование заряда аккумуляторной батареи и практически полное отсутствие технического обслуживания
  • Система активного контроля крутящего момента (ATC) предотвращает неконтролируемое вращение корпуса инструмента в случае заклинивания бура, помогая уменьшить одну из наиболее распространенных угроз для безопасности
  • Улучшенная эффективность – теперь с «мягким» крутящим моментом до 2100 об/мин и 36 Нм вы можете использовать самую современную модель SF 4-A22 для многих работ по сверлению отверстий с небольшими нагрузками, а также для закручивания шурупов
  • Небольшой вес и хорошо сбалансированный корпус инструмента – для большего удобства работы, особенно во время сверления или закручивания шурупов над головой
Применения
  • Закручивание шурупов диаметром до 8 мм в дерево
  • Вырезание отверстий диаметром до 82 мм в дереве
  • Сверление в стали отверстий диаметром до 10 мм
  • Закручивание шурупов диаметром до 4,8 мм в сталь
  • Сверление отверстий диаметром до 26 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после каждого ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • Использование только оригинальных запасных частей Hilti
  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
  • Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
  • Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.
Узнать больше о Флит Менеджмент