Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Компактное зарядное устройство для удобной зарядки всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti
  • Великолепная эффективность зарядки при низких температурах (до -10 °C)
  • Предназначено для защиты батарей от низкого напряжения и других неблагоприятных условий зарядки
  • Полная совместимость со всеми литий-ионными аккумуляторными батареями Hilti 12 В (с использованием адаптера), 14 В, 22 В и 36 В
Применения
  • Возможность зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti 12 В (с использованием адаптера), 14 В, 22 В и 36 В

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
  • Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
  • Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.
Узнать больше о Флит Менеджмент