Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Компактное автомобильное зарядное устройство для зарядки всех литий-ионных аккумуляторных батарей Hilti в пути
  • Великолепная эффективность зарядки при низких температурах (до -10°C)
  • Предназначено для защиты батарей от низкого напряжения и других неблагоприятных условий зарядки
  • Полная совместимость со всеми литий-ионными аккумуляторными батареями Hilti 12 В (с использованием адаптера), 14 В, 22 В и 36 В
  • Защита аккумуляторных батарей от низкого напряжения и неблагоприятных условий зарядки
Применения
  • Возможность зарядки аккумуляторных батарей Hilti 12 В (с использованием адаптера), 14 В, 22 В и 36 В
  • Зарядка аккумуляторных батарей в автомобиле

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

Узнать больше о Флит Менеджмент