Skip to main content

Актуальная информация. Подробнее

Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Высокоэффективная и компактная аккумуляторная батарея для всех инструментов Hilti на платформе 22 В, обеспечивающая оптимальное соотношение времени работы и эргономичности
  • Включает в себя технологию Cordless Power Care (CPC) – интегрированные процессоры контролируют каждую ячейку батареи для обеспечения ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
  • Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
  • Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
  • Корпус специальной конструкции для охлаждения батареи до оптимальной температуры для более быстрой зарядки и уменьшения нагрузки во время работы
Применения
  • Работа в труднодоступных местах, когда высокая эффективность и компактность являются приоритетными
  • Совместимость со всей линейкой аккумуляторных инструментов Hilti на платформе 22 В
  • Совместимость со всеми аккумуляторными инструментами Hilti на платформе 18 В и 22 В
  • Совместимость со всеми зарядными устройствами для литий-ионных батарей Hilti C4/36
  • Возможность эксплуатации при температуре от -17 °C до +60 °C

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
  • Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
  • Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.
Узнать больше о Флит Менеджмент

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка

Оценки и отзывы

Войдите, чтобы продолжить
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину