Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Первая компактная и высокоэффективная батарея для всех инструментов Hilti на платформе 22 В
  • Технология Cordless Power Care (CPC) обеспечивает интеллектуальный контроль каждой ячейки батареи для ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
  • Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
  • Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
  • Корпус обеспечивает охлаждение батареи для идеального температурного режима и более быстрой зарядки
Применения
  • Совместима со всей линейкой аккумуляторных инструментов Hilti на платформе 22 В
  • Совместима со всей линейкой аккумуляторных инструментов Hilti на платформе 18 В и 22 В
  • Совместима со всеми зарядными устройствами Hilti C4/36 Li-ion
  • Возможность эксплуатации при температуре от -17°C до +60°C
  • Возможность эксплуатации в сложных температурных условиях – от -20 °C до +60 °C

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, обеспечивая полный контроль расходов
  • Инновации и самые последние технологические разработки обеспечивают максимальную производительность на строительной площадке
  • Подменный инструмент на время ремонта позволяет избежать простоев
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач сокращают финансовые расходы
Узнать больше о Флит Менеджмент