Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Более компактная аккумуляторная батарея с небольшим весом и большой емкостью, обеспечивающая длительное время работы в сложных условиях
  • Включает в себя технологию Cordless Power Care (CPC) – интегрированные процессоры контролируют каждую ячейку батареи для обеспечения ее неизменно высокой выходной мощности и точного отображения состояния заряда
  • Полная герметичность электроники для высокого уровня защиты от пыли и влаги
  • Прорезиненный корпус из стеклопластика – до четырех раз лучше защита от повреждений в случае падения и вдвое большая устойчивость к воздействию экстремальных температур по сравнению со стандартным пластиком ABS
  • Специальная конструкция корпуса обеспечивает необходимое охлаждение батареи для оптимального температурного режима и более быстрой зарядки
Применения
  • Совместимость с большинством инструментов Hilti на платформе 36 В
  • Совместимость со всеми зарядными устройствами Hilti 22 В и 36 В
  • Возможность эксплуатации при температуре от -17°C до +60°C
  • Сложные работы, требующие максимальной производительности и емкости батареи для более длительной работы

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti
Флит менеджмент
Флит менеджмент

Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.

  • Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
  • Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
  • Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
  • Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
  • Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.
Узнать больше о Флит Менеджмент