- Разрешительные документы: Fire resistance test IBMB 3074-068-12
- Толщина стенки: Профиль: 1.75 мм, Основание: 6 мм
- Материал: Материал гнутого профиля: S235 JR - DIN EN 10025-2, Материал плиты: S355 MC - DIN EN 10149-2
Система профилей для небольших нагрузок (MM)
Система профилей для небольших нагрузок для установки трубных опор