MQA-F
New productАртикул #r2942
Горячеоцинкованный седловидный трубный хомут для крепления резьбовых компонентов к профилям MQ
- Материал: Гайка: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Плита: S235JR - EN 10025, Пластик: PB
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Отзывы
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Быстрое крепление резьбовых компонентов на открытой стороне профилей MQ
- Простая установка и регулировка положения внутри отверстий профиля MQ
- Одиночный компактный элемент – для обеспечения большей гибкости и производительности
- Возможно использование резьбы разного размера
- Возможность перемещения
Применения
- Монтаж труб и воздуховодов
- Крепление кабельных лотков и кабельных корзин
- Рекомендуется для установки как в помещениях, так и вне помещений в среднеагрессивных средах
- Для метрической резьбы