MRG-D6-F Роликовая опора (двойная)
New productАртикул #r3025
Двойная роликовая опора (горячее цинкование - HDG)
- Материал: S235JR - DIN EN 10025
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Условия окружающей среды: Вне помещений, низкое или умеренное загрязнение (C3 / C4 – низкое)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Подходит для опорного и подвесного монтажа
- Несущая способность на опору с учетом использования хомутов Hilti
- Устойчивость к температуре до 300°C благодаря отсутствию пластиковых компонентов
- Усиленные опорные пластины, подходящие для монтажной системы MQ
- Неконтролируемое перемещение исключено