MP-U Быстрозапирающийся трубный хомут
New product
Premium
Артикул #r10302837
Высококачественный оцинкованный трубный хомут с быстрым запиранием для высокой эффективности при установке труб, подверженных средним нагрузкам (без звукоизоляции)
- Диапазон установки хомутов - D: 42 - 47 мм
- Номинальный размер трубы (брит.): 1-1/4 дюйм
- Резьбовое соединение – M: M8, M10
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Быстрозапирающийся механизм – обеспечивает большую скорость, удобство и дополнительную надежность установки труб, особенно над головой
- Увеличенный диапазон открывания – поворотное полукольцо обеспечивает простой и беспрепятственный доступ при вставке трубы в хомут
- Гибкость использования – трубные хомуты предлагаются с самыми разными вариантами соединительной головы
- Полный диапазон зажимания – от самого маленького до самого большого диаметра во всей линейке продуктов
Применения
- Установка труб диаметром до 6" для средних нагрузок
- Крепление труб для систем подачи питьевой воды, канализации и отопления в жилых и промышленных зданиях
- Установка систем канализации и отопления с использованием труб из разных материалов
- Установка труб в зонах с требованиями к пожарной безопасности, таких как пути эвакуации и пожарные выходы
- Для использования в сухих помещениях