MT-C-GS A OC Угловая консоль
New productАртикул #r12288057
Регулируемая угловая консоль для конструкций с использованием монтажных балок и профилей, которые подвержены трехмерным нагрузкам, для использования вне помещений в условиях с низким уровнем загрязнения
- Материал: Сталь Q355 или лучшего качества
- Покрытие: Горячее цинкование – для наружного использования
- Толщина стенки: 3 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Компонент системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для практически любых модульных опорных конструкций для инженерных сетей
- Простая установка – сборка за один этап с использованием резьбонарезающих болтов Hilti MT-TFB
- Возможность регулировки – специальные отверстия позволяют корректировать высоту с шагом 5 мм
- Адаптивность – в отличие от сварки угловые консоли позволяют изменять конструкцию профильных каркасов как во время установки, так и позже для обеспечения соответствия последующим требованиям к установке инженерных сетей
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
Применения
- Соединения под необходимым углом между любыми монтажными балками или профилями MT
- Сборка металлических каркасов для опорных конструкций для инженерных сетей при необходимости наличия устойчивости к трехмерным нагрузкам
- Подходит для использования в среднекоррозионных средах