MT-B-GS T OC Опорная пластина для монтажных балок
New productАртикул #r12283764
Базовый соединительный элемент для анкерного крепления конструкций с использованием монтажных балок MT-70 и MT-80 к бетону или стали, для использования вне помещений в условиях с низким уровнем загрязнения
- Материал: Сталь Q355 или лучшего качества
- Покрытие: Горячее цинкование – для наружного использования
- Толщина стенки: 8 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Часть системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для крепления различного оборудования и инженерных сетей на мягких крышах
- Простая установка – сборка за один этап с использованием резьбонарезающих болтов Hilti MT-TFB
- Адаптивность – в отличие от сварки модульные металлические каркасы можно регулировать для обеспечения соответствия последующим требованиям к инженерным сетям
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
- Компонент полнофункциональной системы Hilti – совместим с нашими решениями для прямого монтажа и анкеровки
Применения
- Крепление монтажных балок MT-70 и MT-80 к бетонным полам, стенам или потолкам
- Крепление монтажных балок MT-70 и MT-80 на конструкционной стали
- Анкерное крепление металлических каркасов и опорных конструкций для инженерных сетей с невысокими нагрузками к базовому материалу
- Подходит для использования в среднекоррозионных средах