MT-C-L1 Угловой соединитель
New productАртикул #r12283516
Угловая консоль для сборки профильных конструкций для невысоких нагрузок
- Материал: Сталь Q355 или лучшего качества
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования - предварительное цинкование
- Толщина стенки: 6 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Часть системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для крепления различного оборудования и инженерных сетей на мягких крышах
- Простота установки – совместимость с гайкой для профилей с поворотным замком Hilti MT, более быстрая в установке альтернатива пружинным гайкам для сборки модульных опорных систем
- Адаптивность – в отличие от сварки угловые консоли позволяют изменять конструкцию профильных каркасов как во время установки, так и позже для обеспечения соответствия последующим требованиям к установке инженерных сетей
- Поддержка различного ПО – для упрощения проектирования и оформления заказов доступны программы PROFIS Modular Support Engineering, MEP Support Selector или Revit®, а также дополнительные модули для программ Staad Pro® и Smart 3D®
Применения
- Соединения под необходимым углом между любыми профилями MT или монтажными балками MT
- Сборка двухмерных металлических каркасов для опорных конструкций при установке инженерных сетей для невысоких нагрузок
- Подходит для использования в сухих помещениях