Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Подходят для крепления в подвешенном состоянии или на плоскости
  • Небольшая поверхность соприкосновения между П-образным болтом и трубой
  • Одобрены для установки спринклерных систем в соответствии с VdS
  • Одобрены для установки спринклерных систем в соответствии с UL/NFPA
  • Сквозное крепление профилей болтами диаметром до 324 мм / 12"
Применения
  • Различные крепления труб диаметром до 24"
  • Одиночное крепление для монтажа спринклерных систем до 324 мм / 12"
  • Рекомендуются для использования в сухих помещениях

Техническая информация

Документы и видео

Консультация и поддержка