MT-C-LDP L1 OC Угловой соединитель
New productАртикул #r13751849
Угловой соединитель для сборки конструкций с распорными профилями или с профилем с опорой для мягкой кровли для использования вне помещений в средах с низким уровнем загрязнения
- Материал: S235JR
- Покрытие: С покрытием для наружного использования – горячее цинкование (HDG)
- Толщина стенки: 4 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Часть системы Hilti MT – экономичное решение «все в одном» для крепления различного оборудования и инженерных систем на мягких кровлях
- Простота установки – совместимость с гайками для профилей с поворотным замком Hilti MT, монтажными гайками MQN-C и гайками для профилей MRM, более быстрая в установке альтернатива пружинным гайкам для сборки модульных опорных систем
- Возможность наклона вертикального профиля под углом до 7 градусов для компенсации уклона ската крыши
- Соединитель с профилем можно установить под углом до 10 градусов для компенсации уклона ската крыши
Применения
- Установка соединений между двумя распорными профилями или одним профилем и опорой для мягкой кровли
- Отлично подходит для установки вне помещений