Skip to main content
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Регулируемый угол крепления – помогает избежать попадания в арматуру
  • Вращаемая опора помогает избежать попадания в арматуру
  • Требуется лишь один размер анкера
  • Простота сборки и установки
  • Специальная конструкция для более легкой повторной установки
Применения
  • Может использоваться в сочетании с трубными хомутами для фиксированных опор MFP-PC
  • Указанные значения нагрузки действительны только при использовании анкеров Hilti HST и HUS
  • Для использования с трубами, устанавливаемыми на расстоянии до 500 мм от базового материала
  • Для использования в случаях, когда направление силы неизвестно или изменяется